Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4C-3202
Teilenummer
|
---|
D4C-3202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Mechanische Betriebsfrequenz (Mal/min oder weniger) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | - | TÜV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | LED (rot) | 3 | 28.5 | Masseklemme enthalten | 3 | - | ø12×4,4 | Montage Vorderseite | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 1c |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm) | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - | Kastenform | - |
Kabelrohr-Größe | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Endschalter D4C, die Teilenummer ist D4C-3202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4C-3202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Rollenhebel, Form, Modell
Stabsformtyp
Ausführung
Detektorteil, Form
Muffendichtung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete Betriebsspannung(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Anschluss-Spezifikation
Kabel/Kabellänge(m)
Details Ausführung
Außen-Ø
Montagemethode
Rollenausführung
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4C-1202 |
D4C-1203 |
D4C-1220 |
D4C-3231 |
D4C-3232 |
D4C-3302 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Mechanische Betriebsfrequenz (Mal/min oder weniger) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Rollenausführung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | - | TÜV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger / AC240/250V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | NA | 3 | 28.5 | Masseklemme (allgemeine Last) im Lieferumfang enthalten | 3 | - | ø12×4,4 | Montage Vorderseite | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 1c | ||
99.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Kreuzrollendruckstück | NA | - | - | TÜV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger / AC240/250V | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | NA | 3 | 28.5 | Masseklemme (allgemeine Last) im Lieferumfang enthalten | 3 | - | ø12×4,4 | Montage Vorderseite | Edelstahl-Rolle | 1c | ||
151.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | - | Standard | - | TÜV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger / AC240/250V | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | NA | - | - | Masseklemme (allgemeine Last) im Lieferumfang enthalten | 3 | - | Edelstahl | Montage Vorderseite | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 1c | ||
149.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Dichtung, Steckstift, Druckstücke | Verfügbar | - | - | TÜV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | LED (rot) | 3 | 24.9 | Masseklemme enthalten | 3 | Edelstahl-Druckstück | ø10 | Montage Vorderseite | - | 1c | ||
114.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | - | TÜV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 3m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | LED (rot) | 3 | 34.3 | Masseklemme enthalten | 3 | - | ø12×4,4 | Montage Vorderseite | Edelstahl-Rolle | 1c | ||
124.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | - | TÜV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Einpoliger Umschalter | 1000 | 120 | DC30V oder weniger | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | VCTF Ölbeständigkeit-Code 5m (0,75 mm2, 4-adrig, End-Außendurchmesser 7,6 mm) | - | LED (rot) | 3 | 28.5 | Masseklemme enthalten | 5 | - | ø12×4,4 | Montage Vorderseite | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert | 1c |