Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4E-1A21N
Teilenummer
|
---|
D4E-1A21N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form (Erfassungsbereich) | Ausführung (Stößel) | Dichtung (Muffen) | Ausführung (Rollen, Hebel) | Ausführung (Hebel) | Prüfsiegel | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Rollenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | Einseitige Walze, vertikal | CE | 11.77 | 1.5 | AC100/125V | 5 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Schraubenverschluss-System, Kabel enthalten, rechter Einschub | ø11×4,7 | Doppelt isoliert, allgemeine Form mit Kabel | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert |
Loading...
Größe (Korpus) | Kleine Größe | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard / Ölbeständig / Staubresistent | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | IP67 | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 120 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 18 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 46 |
Daten zum Kabel | VCTF Öl-Code 3 m (3-adrig, End-Durchmesser: ø7 mm) | Meldeleuchte | NA | Kabel/Kabellänge(m) | 3 |
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Rechtsbewegung | Details Ausführung | Klemme gerade herausragend (kleiner versiegelter Schalter) | Kontaktformat | 1c |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine geschlossene Schalter D4E-N, die Teilenummer ist D4E-1A21N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4E-1A21N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Stößel)
Ausführung (Rollen, Hebel)
Ausführung
Form (Erfassungsbereich)
Dichtung (Muffen)
Ausführung (Hebel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Spannung (elektrisch, bewertete)(V)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Anschluss-Spezifikation
Außen-Ø
Funktion
Montagemethode
Rollenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D4E-1A00N |
D4E-1A10N |
D4E-1B10N |
D4E-1B20N |
D4E-1C10N |
D4E-1C20N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form (Erfassungsbereich) | Ausführung (Stößel) | Dichtung (Muffen) | Ausführung (Rollen, Hebel) | Ausführung (Hebel) | Prüfsiegel | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Spannung (elektrisch, bewertete) (V) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Rollenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | Einseitige Walze, vertikal | CE | 11.77 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 1 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Wechselstrom-Steckverbindersystem | ø11×4,7 | - | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert | ||
110.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Rollendruckstück | NA | - | Einseitige Walze, vertikal | CE | 11.77 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 1 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Gleichstrom-Steckverbindersystem | ø11×4,7 | - | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert | ||
81.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | [Rollendruckstücke] Kreuzrollendruckstück | NA | - | Einseitige Walze, vertikal | CE | 11.77 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 1 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Gleichstrom-Steckverbindersystem | ø11×4,7 | - | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert | ||
89.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | [Rollendruckstücke] Kreuzrollendruckstück | NA | - | Einseitige Walze, vertikal | CSA / CE / UL | 11.77 | 1.5 | AC100/125V | 5 | 32.9 | 3 | 31,4±0,8 | Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthalten | ø11×4,7 | Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine Form | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert | ||
106.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Oberstößel] Druckstück oben | NA | - | - | CE | 11.77 | 1.5 | AC100/125V / DC30V oder weniger | 1 | 32.9 | 3 | 25,4±0,8 | Gleichstrom-Steckverbindersystem | ø7,8 | - | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Drucktaste | ||
79.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Oberstößel] Druckstück oben | NA | - | - | CSA / CE / UL | 11.77 | 1.5 | AC100/125V | 5 | 32.9 | 3 | 25,4±0,8 | Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthalten | ø7,8 | Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine Form | Seitliche Montage/Plattenmontage | Edelstahl-Drucktaste |