Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D4E-1D20N |
D4E-1E20N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Modell mit Hebel | Erfüllte Norm | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Rollenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Dichtung, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | Einseitige Walze, vertikal | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | AC100/125V | 5 | 32.9 | 3 | 41,3±0,8 | Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthalten | ø11×4,7 | Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine Form | Seitliche Montage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert | ||
190.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Rollendruckstücke] Dichtung, Kreuz, Rollendruckstücke | Verfügbar | - | Einseitige Walze, vertikal | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | AC100/125V | 5 | 32.9 | 3 | 41,3±0,8 | Schraubenverschluss-System, Kabel nicht enthalten | ø11×4,7 | Doppelt isoliert, schnurlose allgemeine Form | Seitliche Montage | Edelstahl-Legierung-basierte Rolle, gesintert |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard / Ölbeständig / Staubresistent | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 18 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 46 |
Daten zum Kabel | VCTF Öl-Code 3 m (3-adrig, End-Durchmesser: ø7 mm) | Meldeleuchte | NA | Kabel/Kabellänge(m) | 3 |
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Rechtsbewegung | Details Ausführung | Klemme gerade herausragend (kleiner versiegelter Schalter) | Kontaktformat | 1c |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Rollenhebel, Form, Modell
Ausführung
Detektorteil, Form
Muffendichtung
Modell mit Hebel
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Bewertete Betriebsspannung(V)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Anschluss-Spezifikation
Außen-Ø
Funktion
Montagemethode
Rollenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften