Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D5A-8511
Teilenummer
|
---|
D5A-8511 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stößelform-Modell | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Wiederholgenauigkeit | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 3 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-poliger Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - |
Loading...
Detektorteil, Form | Stößelausführung | Größe Hauptkörper | Standard | Umgebung | Standard / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Muffendichtung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::75 | Kontaktart | Gegenseitig isolierender Umschalter |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 | Bewertete Betriebsspannung(V) | DC30V oder weniger | Daten zum Kabel | Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräziser Schalter D5A, die Teilenummer ist D5A-8511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D5A-8511.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Außen-Ø
Ausführung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Anschluss-Spezifikation
Kabel/Kabellänge(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode)
Details Ausführung
Montagemethode
Wiederholgenauigkeit
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D5A-3210 |
D5A-3300 |
D5A-3310 |
D5A-8512 |
D5A-8514 |
D5A-8515 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stößelform-Modell | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Wiederholgenauigkeit | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.49 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | Verfügbar | 1.5 | 6.5 | M8-Steckverbinder (Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten) | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
377.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.98 | - | 0.01 | - | - | 16.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | NA | 1.5 | 6.5 | Ausführung M8-Steckverbinder (einschließlich Kontaktpunkt) | 1 | Vorverdrahtet | Ausführung mit Kontaktausgang (B Kontakt M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
575.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Steckstift, Druckstücke | IP67 | 0.98 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Ausführung mit Stiftstößel Keramikdruckstück R4.85 | Verfügbar | 1.5 | 6.5 | M8-Steckverbinder (Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten) | 1 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-adriger Ausgang (PNP-Ausgang, M8) | M8x0,5 | Plattenmontage | max. 1 μm | Nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten | ||
219.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 5 | Vorverdrahtet | Berührungslos, 2-poliger Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - | ||
228.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 3 | Steckverbinder | Berührungslos, 2-poliger Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - | ||
841.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Oberstößel] Druckstück oben | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Ausführung Druckstück oben ø8 | Verfügbar | 5 | 21±0,4 | - | 5 | Steckverbinder | Berührungslos, Ausgang (PNP-Ausgang, Grenzwert) | - | Montage Vorderseite | max. 3 μm | - |