Tastschalter D5B (Teilenummern - CAD Download)

Tastschalter D5B
  • Mengenrabatt
For detecting object from multiple directions

[Features]
· Multi-application tactile switch to detect the object from multiple direction.
· Slow actions switch structure
· Contact with metallic plating and high contact reliability due to micro load.
· Direct input to microcomputer and programmable controller is possible.
· Three type of M5, M8, M10 with small outer diameter.
· Panel fitting system with easy fitting
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D5B-1513
D5B-1533
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Stabsformtyp Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Maximal Hub T.T
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Meldeleuchte Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Außen-Ø Antenne Kontaktformat

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

143.15 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Lange Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::70
Schutzart IP67 Kontaktart Gegenseitig isolierender Umschalter Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 1000
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 120 Bewertete Betriebsspannung(V) DC30V oder weniger Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 0.03
Detektor-Element Details Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig Betriebsrichtung Verzögert

Technischer Support