Tastschalter D5B (Teilenummern - CAD Download)

Tastschalter D5B
  • Mengenrabatt
For detecting object from multiple directions

[Features]
· Multi-application tactile switch to detect the object from multiple direction.
· Slow actions switch structure
· Contact with metallic plating and high contact reliability due to micro load.
· Direct input to microcomputer and programmable controller is possible.
· Three type of M5, M8, M10 with small outer diameter.
· Panel fitting system with easy fitting
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D5B-8513

Teilenummer
D5B-8513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Stabsformtyp Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Maximal Hub T.T
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Meldeleuchte Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Außen-Ø Antenne Kontaktformat

190.28 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112392.8Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M8-Steckverbinder3EdelstahldrahtM8x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::70
Schutzart IP67 Kontaktart Gegenseitig isolierender Umschalter Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 1000
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 120 Bewertete Betriebsspannung(V) DC30V oder weniger Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 0.03
Detektor-Element Details Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig Betriebsrichtung Verzögert

Sie befinden sich auf der Seite für Tastschalter D5B, die Teilenummer ist D5B-8513.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D5B-8513.

Produktvarianten

Teilenummer
D5B-1013
D5B-1015
D5B-1023
D5B-1511
D5B-1513
D5B-8515
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Stößelform-Modell Muffendichtung Stabsformtyp Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Maximal Hub T.T
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Meldeleuchte Anschluss-Spezifikation Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Außen-Ø Antenne Kontaktformat

133.93 €

1 4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-1.470.31.033.3Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R4.5Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

211.75 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Halbkugel-DruckstückNA-1.470.31.033.3Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R4.5Ausführung M10-Steckverbinder5Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Kegel-DruckstückNA-1.470.31.039.3Kegel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R0.9Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, Kunststoff-DruckstückM10x0,5-1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder1Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

174.88 €

1 7 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.051430111.1Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M10-Steckverbinder3Berührungsschalter, EdelstahldrahtM10x0,5Verfügbar1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten)

57.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stabausführung--[Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn)0.05112392.8Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6Ausführung M8-Steckverbinder5EdelstahldrahtM8x0,5VerfügbarNur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten

Technischer Support