Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D5B-5513
Teilenummer
|
---|
D5B-5513 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Maximal Hub T.T (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Meldeleuchte | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Antenne | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stabausführung | - | - | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,4 | Ausführung M5-Steckverbinder | 3 | Edelstahldraht | M5x0,5 | Verfügbar | Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten |
Loading...
Größe Hauptkörper | Kleine Größe | Umgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Kontaktart | Gegenseitig isolierender Umschalter | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 1000 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 120 | Bewertete Betriebsspannung(V) | DC30V oder weniger | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 0.03 |
Detektor-Element Details | Ölbeständiges Kabel ø3 0,08 mm2 2-adrig | Betriebsrichtung | Verzögert |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastschalter D5B, die Teilenummer ist D5B-5513.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D5B-5513.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Muffendichtung
Stabsformtyp
Ausführung
Detektorteil, Form
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Meldeleuchte
Anschluss-Spezifikation
Kabel/Kabellänge(m)
Details Ausführung
Außen-Ø
Antenne
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D5B-1023 |
D5B-1511 |
D5B-1513 |
D5B-5515 |
D5B-8011 |
D5B-8013 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Stabsformtyp | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Maximal Hub T.T (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Meldeleuchte | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Antenne | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Kegel-Druckstück | NA | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 39.3 | Kegel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R0.9 | Ausführung M10-Steckverbinder | 3 | Berührungsschalter, Kunststoff-Druckstück | M10x0,5 | - | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
174.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | - | - | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6 | Ausführung M10-Steckverbinder | 1 | Berührungsschalter, Edelstahldraht | M10x0,5 | Verfügbar | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
174.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stabausführung | - | - | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,6 | Ausführung M10-Steckverbinder | 3 | Berührungsschalter, Edelstahldraht | M10x0,5 | Verfügbar | 1b (nur NC, NO-Spezifikation nicht enthalten) | ||
57.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stabausführung | - | - | [Feder + Metallstange] Kabel, Federn (Kurze Federn) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Ausführung mit Drahtfeder, Edelstahldraht ø0,4 | Ausführung M5-Steckverbinder | 5 | Edelstahldraht | M5x0,5 | Verfügbar | Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten | |
172.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Halbkugel-Druckstück | NA | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R3.5 | Ausführung M8-Steckverbinder | 1 | Kunststoff-Druckstück | M8x0,5 | - | Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten | ||
190.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | [Oberstößel] Halbkugel-Druckstück | NA | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | Halbkugel-Druckstück (Kunststoff-Druckstück) R3.5 | Ausführung M8-Steckverbinder | 3 | Kunststoff-Druckstück | M8x0,5 | - | Nur NC, NO-Kontakt-Spezifikationen nicht enthalten |