Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WLNJ-2-N
Teilenummer
|
---|
WLNJ-2-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Größe Hauptkörper | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Betriebstemperaturbereich (°C) | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Mechanische Betriebsfrequenz (Mal/min oder weniger) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Betriebsrichtung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | Standard | - | Verfügbar | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V | 10 | 40±0,7 | 42 | 68.7 | 140±2,5 | - | Kunststoffstange | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Standardausführung, allgemeine Last | ø8×140 | - | Kopf-Montage in 4 Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Schaltkreise-Schalter WL, die Teilenummer ist WLNJ-2-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WLNJ-2-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Rollenhebel, Form, Modell
Stabsformtyp
Bewertete Betriebsspannung(V)
Daten zum Kabel
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Kabel/Kabellänge(m)
Funktion
Ausführung
Detektorteil, Form
Größe Hauptkörper
Umgebung
Muffendichtung
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Kabelrohr-Größe
Anschluss-Spezifikation
Details Ausführung
Außen-Ø
Montagemethode
Betriebsrichtung
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WLCA12-2N-N |
WLCA12-2NLD-N |
WLCA12-2NLE-N |
WLNJ-2LD-N |
WLNJ-2RP-N |
WLNJ-30-N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Detektorteil, Form | Größe Hauptkörper | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Betriebstemperaturbereich (°C) | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Mechanische Betriebsfrequenz (Mal/min oder weniger) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Betriebsrichtung | Kontaktformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard | - | Verfügbar | Variable Rollenhebel | - | -10~80 | CSA / GB (CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1500 | 120 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 65,2±0,8 | 94.1 | 25-89 | - | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Separate Teile, Set-Format, allgemeine Form, Referenz-Form (variable Rolle/Hebel) | ø17,5×7 | Goldplattierter Kontakt, Struktur mit montierter Kreuzstange | Montage in 4-Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
80.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard | - | Verfügbar | Variable Rollenhebel | - | -10~80 | CSA / GB (CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1500 | 120 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 65,2±0,8 | 94.1 | 25-89 | - | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | Leuchtdiode (LED) | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Betriebsanzeige, Standard-Ausführung (Variable Rolle/Hebel) | ø17,5×7 | Goldplattierter Kontakt, Struktur mit montierter Kreuzstange | Montage in 4-Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
74.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard | - | Verfügbar | Variable Rollenhebel | - | -10~80 | CSA / GB (CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1500 | 120 | DC250V / DC125V / AC100/125V / DC30V oder weniger / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 65,2±0,8 | 94.1 | 25-89 | - | Edelstahl-basierte Rolle, gesintert ø17,5 × 7 | Glimmlampe | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Betriebsanzeige, Standard-Ausführung (Variable Rolle/Hebel) | ø17,5×7 | Goldplattierter Kontakt, Struktur mit montierter Kreuzstange | Montage in 4-Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
64.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stabausführung | Standard | Standard | - | Verfügbar | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | -10~80 | CSA / CQC / GB (CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | AC100/125V / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 42 | 68.7 | 140±2,5 | - | Kunststoffstange | Leuchtdiode (LED) | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Ausführung, Betriebsanzeige, Leuchtdioden-System (LED) | ø8×140 | - | Kopf-Montage in 4 Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
107.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stabausführung | Standard | Standard / Korrosionsbeständig im Freien / Wasserstoffgas | - | Verfügbar | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | -10~80 | CSA / CQC / GB (CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | AC100/125V / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 42 | 68.7 | 140±2,5 | - | Kunststoffstange | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Umweltfreundlich, korrosionsbeständig | ø8×140 | - | Kopf-Montage in 4 Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
53.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stabausführung | Standard | Standard | - | Verfügbar | - | [Feder + Metallstange] Schraubenfeder (mehrgängig) | -10~80 | CSA / CQC / GB (CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | AC100/125V / Mehr als AC300V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 42 | 68.7 | 140±2,5 | - | Spule/Feder (Mehrfach-Drehung) ø4,8 | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Form, Standard-Typ, Referenzausführung | ø4,8×140 | - | Kopf-Montage in 4 Richtungen (vorne/hinten/Seite) | Sprungkontakt | 1a1b |