Schwere Rolle mit Rahmen (U-förmig) C-1350

Schwere Rolle mit Rahmen (U-förmig) C-1350
  • Mengenrabatt
For flat bars.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 445C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1350120
C-1350150
C-1350200
C-1350500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lager Tragfähigkeit, 2 Stück
(kg)
Montagehöhe
(mm)
Montagebohrung Abstand P
(mm)

103.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12028Zweifach1000125.5115

299.57 €

1 6 Arbeitstage 15043Zweifach2000165185

663.85 €

1 9 Arbeitstage 20050Zweifach2500215216

56.80 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 5020Einfach3506470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrungsausführung Lange Öffnung Mit oder ohne Rahmen Mit Rahmen

Technischer Support