NW-Verbindungsteile NW T-Stück (NW16-T)

NW-Verbindungsteile NW T-Stück NW16-T

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NW16-T

Marke: ADVANTEC(VACUUM PIPING)

Preis: 82.07

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Flanschgröße (Nenngröße): NW16

Rohraußen-Ø: 21.7

Innendurchmesser: 16


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NW16-T

Teilenummer
NW16-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø Innendurchmesser

82.07 €

1 5 Arbeitstage 10NW1621.716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung NW-Anschlussteile Befestigung, Ausführung T-Stück Werkstoff Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für NW-Verbindungsteile NW T-Stück, die Teilenummer ist NW16-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW16-T.

Produktvarianten

Teilenummer
NW25-T
NW40-T
NW50-T
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø Innendurchmesser

89.99 €

1 5 Arbeitstage 10NW2527.223

90.90 €

1 5 Arbeitstage 10NW4042.737.1

105.03 €

1 5 Arbeitstage 10NW5060.554.9

Technischer Support