Hochflexibler Fluoridschlauch (Ausführung mit Verstärkungsgewinde)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-SJB-9-20M
E-SJB-9-[1-19/1]M
E-SJB-12-20M
E-SJB-12-[1-19/1]M
E-SJB-15-20M
E-SJB-15-[1-19/1]M
E-SJB-19-20M
E-SJB-19-[1-19/1]M
E-SJB-25-20M
E-SJB-25-[1-19/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Length
(m)
1 9 Arbeitstage 91565-
1 9 Arbeitstage 915651 ~ 19
1 9 Arbeitstage 121885-
1 9 Arbeitstage 1218851 ~ 19
1 9 Arbeitstage 1522105-
1 9 Arbeitstage 15221051 ~ 19
1 9 Arbeitstage 1926135-
1 9 Arbeitstage 19261351 ~ 19
1 9 Arbeitstage 2533175-
1 9 Arbeitstage 25331751 ~ 19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit / Nicht haftend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Lösemittelbeständigkeit
Schlauchmaterial Ethylen­Tetrafluorethylen + Elastomer auf Urethanbasis Anschlussstück-Montage NA Farbton Transparent
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa) 0~1.0 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 80

Technischer Support