Hersteller-Teilenummer: 1800
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 52.43 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Länge des geraden Abschnitts: 1500 mm
Effektive Verlängerung: Ca. 2,5 m
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1800
Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 | Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan | Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Farbe | Grün |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Minimaler Biegeradius(mm) | 28 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::70 | Spirallänge(mm) | 300 | Berstdruck(MPa) | 2.6 |
Betriebsluftdruck(MPa) | Bis zu 0,7 | Nippelgröße | G1/4 Innengewindeschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellschlauch mit geradem Schlauch, die Teilenummer ist 1800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge des geraden Abschnitts(mm)
Effektive Verlängerung(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge des geraden Abschnitts (mm) | Effektive Verlängerung (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3000 | Ca. 4,0 |