Ti-Stromkabel FC-Modell (Mörtelschlauch)

Ti-Stromkabel FC-Modell (Mörtelschlauch)
With little expansion under pressurization, this hose has superior pressure-resistant performance. It has excellent abrasion resistance. Use of an inner cylinder expansion fitting smooths the inner surface, to smooth out the fluid flow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-50-[1-50/1]

Teilenummer
FC-50-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)

-

1 10 Arbeitstage 1 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Zement Nutzung Schneidservice Verfügbar Nenn-Ø 50
Außen-Ø(mm) 65 Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC
Metallbefestigungen NA Farbe Grau Zulässiger Biegeradius(mm) 700
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Innen-Ø(φ) 51 Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) 1.5

Technischer Support