Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WD-25-[1-50/1] |
WD-32-[1-50/1] |
WD-38-[1-50/1] |
WD-50-[1-50/1] |
WD-60-[1-50/1] |
WD-65-[1-50/1] |
WD-75-[1-50/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 31.8 | 70 | 25 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 40.5 | 80 | 32 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 62 | 120 | 50.8 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 72 | 150 | 60.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 76.5 | 150 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 90 | 200 | 76.2 | 1 ~ 50 | 0.2 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Transparenz |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent (Grau) |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften