Maßgeschneiderte Kugelventile BSS-Serie Flügelgriff-Modell

Maßgeschneiderte Kugelventile BSS-Serie Flügelgriff-Modell
Geeignet für Manometerabsperrhähne von Wassergeräten. Ölfrei. [Merkmale] Die Seite mit dem parallelen Gewinde kann mit einer Dichtung abgedichtet werden. -Maximaler Betriebsdruck: 3,92 MPa - Betriebstemperatur: -10°C bis +120°C (nicht gefrierend) - Verwendete Fluide: Wasser, Öl, Gas, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSS-130-10RC

Teilenummer
BSS-130-10RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8B (10A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8B (10A) Griffform Flügelgriff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperatur(℃) -10::120 Betriebsdruckbereich(MPa) ::3.92
L(mm) 50 (H)(mm) 33 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Werkstoff und Farbe des Griffs Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt)

Sie befinden sich auf der Seite für Maßgeschneiderte Kugelventile BSS-Serie Flügelgriff-Modell, die Teilenummer ist BSS-130-10RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS-130-10RC.

Technischer Support