Hersteller-Teilenummer: HM10KSD-1
Marke: HITACHI VALVE
Preis: 67.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1B (25A)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1B (25A)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HM10KSD-1
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | FCMB-S35 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (verschraubte Ausführung) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (verschraubte Ausführung) |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.37 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Hubventil, Einschraubausführung, mit verstärkter PTFE-Scheibe, die Teilenummer ist HM10KSD-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM10KSD-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HM10KSD-1/2 |
HM10KSD-11/2 |
HM10KSD-11/4 |
HM10KSD-2 |
HM10KSD-21/2 |
HM10KSD-3/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
40.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
113.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
110.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
157.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
329.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
52.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) |