Hersteller-Teilenummer: PTHC-15A
Marke: FUJI SPECIAL
Preis: 11.40 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Werkstoff: -
Größe: 1/2B (15A)
Passender Rohraußen-Ø: 21.7 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTHC-15A
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Flanschkupplung | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT HC / Halbkupplung, die Teilenummer ist PTHC-15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTHC-15A.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PTHC-10A-SU4 |
PTHC-10A-SU6 |
PTHC-10A-SU6L |
PTHC-15A-SU4 |
PTHC-15A-SU6 |
PTHC-15A-SU6L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | |
22.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
24.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
20.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
29.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
32.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 |