Hersteller-Teilenummer: SSA6000SH
Marke: SMT(NANKAI SEIKO)
Preis: 87.47 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
[d] Innendurchmesser: 10 mm
[D] Aussendurchmesser: 30 mm
Breite: 9 mm
Dynamische Grundtragzahl Cr: 4600 N
Statische Gundtragzahl Cor: 1970 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSA6000SH
Teilenummer
|
---|
SSA6000SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Statische Gundtragzahl Cor (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | 4600 | 1970 |
Loading...
der Bauform | Selbstausrichtende Funktion | Ausführung | Offen | Werkstoff Ringe | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Das Kugelmaterial | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) | Ausführung Außenring | Flach | Eigenschaften | Hitzebeständigkeit / unmagnetisch / Korrosionsschutz / Staubresistent / hohe Drehzahl |
Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lastrichtung | Radiallast / Axiallast |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Dichtungsform | Offen | Haltermaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünnringlager / SSA60□□SH, SSA62□□SH / einreihig / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SSA6000SH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSA6000SH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSA6001SH |
SSA6002SH |
SSA6003SH |
SSA6004SH |
SSA6005SH |
SSA6006SH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Statische Gundtragzahl Cor (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | 5100 | 2390 | ||
99.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | 5600 | 2840 | ||
79.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | 6000 | 3250 | ||
101.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | 9400 | 5050 | ||
129.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | 10100 | 5850 | ||
158.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | 13200 | 8300 |