Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSXCA6000ZZSH
der Bauform | Selbstausrichtende Funktion | [d] Innendurchmesser(mm) | 10 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 15.5 | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Ringe | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) |
Das Kugelmaterial | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) | Ausführung Außenring | Flach | Dynamische Grundtragzahl Cr(N) | 4600 |
Eigenschaften | Hitzebeständigkeit / unmagnetisch / Korrosionsschutz / Staubresistent / hohe Drehzahl | Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 |
Lastrichtung | Radiallast / Axiallast | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Statische Gundtragzahl Cor(N) | 1970 |
Dichtungsform | Zweifach gekapselt | Dichtungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Haltermaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenk-Kugellager / SSXCA6000ZZSH / einreihig / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SSXCA6000ZZSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSXCA6000ZZSH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften