H-Serie, 10K-Typ Einschraub-Rückschlagventil JJS (Hubausführung) Face-to-Face- und End-to-End-Ausführung (JIS B 2011)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

USC-3/4

Teilenummer
USC-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.56 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für H-Serie, 10K-Typ Einschraub-Rückschlagventil JJS (Hubausführung) Face-to-Face- und End-to-End-Ausführung (JIS B 2011), die Teilenummer ist USC-3/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer USC-3/4.

Technischer Support