Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NB-09-6X8
Teilenummer
|
---|
NB-09-6X8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Zulässiger Versatz (Versatz in Axialrichtung) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Axialfeder konstant (N/mm) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 19 | 28 | 0.343 | 0.2 | ±1,8 | 0,79 × 10-4 | 4.90 | 4166.8 | 10 |
Loading...
Ausführung | Faltenbalgkupplung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Andere Legierungen |
---|---|---|---|---|---|
Bereich Drehmomentübertragung(N•m) | 0.05 bis 1.00 | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Spielfrei / Kompakt |
Anwendung | Standard | Max. Drehzahl(r/min) | 5000 | Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 1.5 | Werkstoff - Balg | Phosphorbronze (PBP3-0) | Ausführung | Stellschraube |
Andere Arten von Legierungen | Messing (BSBM) | Flexibilität | ○ | Isokinetisch | ○ |
Stellschraube Typ M | M3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Balg-Kupplungen / NB / Balg: Phosphorbronze / Gewindestiftklemmung / Korpus: Messing, die Teilenummer ist NB-09-6X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-09-6X8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Außendurchmesser A(mm)
Volle Länge E(mm)
Drehmoment(Nm)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm)
Axialfeder konstant(N/mm)
Torsionssteifigkeit(N-mm/Grad)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NB-06-3X3 |
NB-06-3X5 |
NB-06-4X4 |
NB-06-5X5 |
NB-08-3X3 |
NB-09-8X8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Zulässiger Versatz (Versatz in Axialrichtung) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Axialfeder konstant (N/mm) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0,28 × 10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0,28 × 10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0,28 × 10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
25.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 0.147 | 0.1 | ±0.9 | 0,28 × 10-4 | 7.85 | 4113.9 | 5 | ||
34.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 14 | 26 | 0.196 | 0.2 | ±1,5 | 0,4 × 10-4 | 9.81 | 2270.2 | 8 | ||
39.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | 19 | 28 | 0.343 | 0.2 | ±1,8 | 0,79 × 10-4 | 4.90 | 4166.8 | 10 |