Oldham-Kupplungen / MCZ-Modell / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Oldham-Kupplungen / MCZ-Modell / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Type that fixes the shaft with tightening of a set screw and clamp. Larger shaft hole diameters can be selected.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCZ-70-16X17C

Teilenummer
MCZ-70-16X17C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(mm)
Bereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Außendurchmesser A
(mm)
Volle Länge E
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Torsionssteifigkeit
(N-mm/Grad)
Stellschraube Typ M Stellschraube Klemmhülse Typ M Ausführung Klemmhülse Anziehmoment
(N-cm)

116.29 €

1 7 Arbeitstage 101617100~Unter 50070534,001 bis 10,000176.52100002.5271,74 x 10-4249873.4M6M103080.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Super Zero Oldham-Kupplung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff Aluminiumlegierung
Eigenschaften Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt Anwendung Standard Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) 1.1 bis 3.0
Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) 1 Beilagscheibenmaterial Technischer Kunststoff Ausführung Gewindestift + Klemmhülse
Flexibilität elektrische Isolierung Isokinetisch

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MCZ-Modell / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MCZ-70-16X17C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCZ-70-16X17C.

Produktvarianten

Teilenummer
MCZ-18-10X6C
MCZ-18-10X7C
MCZ-18-10X8C
MCZ-70-16X19C
MCZ-70-16X20C
MCZ-70-16X22C
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(mm)
Bereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Außendurchmesser A
(mm)
Volle Länge E
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Torsionssteifigkeit
(N-mm/Grad)
Stellschraube Typ M Stellschraube Klemmhülse Typ M Ausführung Klemmhülse Anziehmoment
(N-cm)

41.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101061.01 bis 3.00182510,001 bis 78,0002.452250001.50,56 × 10-41843.7M3M383.2

41.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101071.01 bis 3.00182510,001 bis 78,0002.452250001.50,56 × 10-41843.7M3M383.2

41.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101081.01 bis 3.00182510,001 bis 78,0002.452250001.50,56 × 10-41843.7M3M383.2

116.29 €

1 7 Arbeitstage 101619100~Unter 50070534,001 bis 10,000176.52100002.5271,74 x 10-4249873.4M6M103080.9

116.29 €

1 7 Arbeitstage 101620100~Unter 50070534,001 bis 10,000176.52100002.5271,74 x 10-4249873.4M6M103080.9

116.29 €

1 7 Arbeitstage 101622100~Unter 50070534,001 bis 10,000176.52100002.5271,74 x 10-4249873.4M6M103080.9

Technischer Support