Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCZ-70-17X24C
Teilenummer
|
---|
MCZ-70-17X24C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Stellschraube Typ M | Stellschraube Klemmhülse Typ M | Ausführung Klemmhülse Anziehmoment (N-cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 24 | 100~Unter 500 | 70 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 176.52 | 10000 | 2.5 | 271,74 x 10-4 | 249873.4 | M6 | M10 | 3080.9 |
Loading...
Ausführung | Super Zero Oldham-Kupplung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt | Anwendung | Standard | Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) | 1.1 bis 3.0 |
Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 1 | Beilagscheibenmaterial | Technischer Kunststoff | Ausführung | Gewindestift + Klemmhülse |
Flexibilität | ○ | elektrische Isolierung | ○ | Isokinetisch | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MCZ-Modell / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MCZ-70-17X24C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCZ-70-17X24C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Bereich Drehmomentübertragung(N•m)
Außendurchmesser A(mm)
Volle Länge E(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm)
Torsionssteifigkeit(N-mm/Grad)
Stellschraube Typ M
Stellschraube Klemmhülse Typ M
Ausführung Klemmhülse Anziehmoment(N-cm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MCZ-18-10X6C |
MCZ-18-10X7C |
MCZ-18-10X8C |
MCZ-70-17X25C |
MCZ-70-17X28C |
MCZ-70-17X30C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Stellschraube Typ M | Stellschraube Klemmhülse Typ M | Ausführung Klemmhülse Anziehmoment (N-cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 18 | 25 | 10,001 bis 78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0,56 × 10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 18 | 25 | 10,001 bis 78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0,56 × 10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
41.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 18 | 25 | 10,001 bis 78,000 | 2.452 | 25000 | 1.5 | 0,56 × 10-4 | 1843.7 | M3 | M3 | 83.2 | |
116.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 25 | 100~Unter 500 | 70 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 176.52 | 10000 | 2.5 | 271,74 x 10-4 | 249873.4 | M6 | M10 | 3080.9 | ||
116.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 100~Unter 500 | 70 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 176.52 | 10000 | 2.5 | 271,74 x 10-4 | 249873.4 | M6 | M10 | 3080.9 | ||
116.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 100~Unter 500 | 70 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 176.52 | 10000 | 2.5 | 271,74 x 10-4 | 249873.4 | M6 | M10 | 3080.9 |