Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCZ-25-7X9
Teilenummer
|
---|
CCZ-25-7X9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Schraubenanzugsmoment (N/cm) | Stellschraube Klemmhülse Typ M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 5.01 bis 10.00 | 25 | 34 | 6.865 | 25000 | 2 | 2,83 × 10-4 | 5453.5 | 11 | 197.2 | M4 |
Loading...
Ausführung | Super Zero Oldham-Kupplung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt | Anwendung | Standard |
Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) | 1.1 bis 3.0 | Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) | 1 | Beilagscheibenmaterial | Technischer Kunststoff |
Ausführung | Spannhülse | Flexibilität | ○ | elektrische Isolierung | ○ |
Isokinetisch | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / CCZ, CCZ-Modell / Korpus: Aluminium / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Nabenklemmung, die Teilenummer ist CCZ-25-7X9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCZ-25-7X9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(mm)
Bereich Drehmomentübertragung(N•m)
Außendurchmesser A(mm)
Volle Länge E(mm)
Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)(mm)
Torsionssteifigkeit(N-mm/Grad)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm)
Schraubenanzugsmoment(N/cm)
Stellschraube Klemmhülse Typ M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCZ-16-3X6 |
CCZ-16-4X4 |
CCZ-16-4X5 |
CCZ-25-7X9.5 |
CCZ-25-8X10 |
CCZ-25-8X11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (mm) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (mm) | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Außendurchmesser A (mm) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Versatz (Parallelversatz) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Torsionssteifigkeit (N-mm/Grad) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Schraubenanzugsmoment (N/cm) | Stellschraube Klemmhülse Typ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0,27 × 10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0,27 × 10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
23.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 20 | 1.961 | 25000 | 1.5 | 0,27 × 10-4 | 1486.7 | 6 | 24.6 | M2 | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 9.5 | 5.01 bis 10.00 | 25 | 34 | 6.865 | 25000 | 2 | 2,83 × 10-4 | 5453.5 | 11 | 197.2 | M4 | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 25 | 34 | 6.865 | 25000 | 2 | 2,83 × 10-4 | 5453.5 | 11 | 197.2 | M4 | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 25 | 34 | 6.865 | 25000 | 2 | 2,83 × 10-4 | 5453.5 | 11 | 197.2 | M4 |