Oldham-Kupplungen / CCZ, CCZ-Modell / Korpus: Aluminium / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Nabenklemmung (Teilenummern - CAD Download)

Oldham-Kupplungen / CCZ, CCZ-Modell / Korpus: Aluminium / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Nabenklemmung
  • Mengenrabatt
Clamp type, aluminum made Oldham coupling. Prevent slippage by tightening the entire shaft.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCZ-18-3.17X4.76

Teilenummer
CCZ-18-3.17X4.76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(mm)
Bereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Außendurchmesser A
(mm)
Volle Länge E
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Torsionssteifigkeit
(N-mm/Grad)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2
(mm)
Schraubenanzugsmoment
(N/cm)
Stellschraube Klemmhülse Typ M

50.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.174.761.01 bis 3.0018282.452250001.50,63 × 10-41862.3883.2M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Super Zero Oldham-Kupplung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff Aluminiumlegierung
Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaften Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt Anwendung Standard
Zulässiger Versatzbereich (Parallelversatz)(mm) 1.1 bis 3.0 Zulässiger Versatz (Winkelversatz)(deg) 1 Beilagscheibenmaterial Technischer Kunststoff
Ausführung Spannhülse Flexibilität elektrische Isolierung
Isokinetisch

Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / CCZ, CCZ-Modell / Korpus: Aluminium / 1 Scheibe: technischer Kunststoff / Nabenklemmung, die Teilenummer ist CCZ-18-3.17X4.76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCZ-18-3.17X4.76.

Produktvarianten

Teilenummer
CCZ-16-3X6
CCZ-16-4X4
CCZ-16-4X5
CCZ-18-3.17X6.35
CCZ-18-3X3
CCZ-18-3X4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSStandard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1
(mm)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2
(mm)
Bereich Drehmomentübertragung
(N•m)
Außendurchmesser A
(mm)
Volle Länge E
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Versatz (Parallelversatz)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Torsionssteifigkeit
(N-mm/Grad)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2
(mm)
Schraubenanzugsmoment
(N/cm)
Stellschraube Klemmhülse Typ M

23.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10361.01 bis 3.0016201.961250001.50,27 × 10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10441.01 bis 3.0016201.961250001.50,27 × 10-41486.7624.6M2

23.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10451.01 bis 3.0016201.961250001.50,27 × 10-41486.7624.6M2

50.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.176.351.01 bis 3.0018282.452250001.50,63 × 10-41862.3883.2M3

50.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10331.01 bis 3.0018282.452250001.50,63 × 10-41862.3883.2M3

50.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10341.01 bis 3.0018282.452250001.50,63 × 10-41862.3883.2M3

Technischer Support