Konfigurierbar in [Freie Länge] 8 - 150 mm / [Durchmesser]1.8 - 22 mm / [Federweg]3 - 249 mm / [Federkonstante]0.013 - 9.15 N/mm / [Last]0.84 - 181.7 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N
SAMINIs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 8 mm und 150 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 1.8 mm und 22 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 0.84 bis 181.7 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.013 und 9.15 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Zugfedern einen Federweg zwischen 3 und 249 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21-0852
Teilenummer
|
---|
21-0852 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Vorspannung (N) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (Ø) | Max. Dehnung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 15.01 bis 30.00 | 27.5 | 40 | 8 | 2.74 | 1.08 | 1 | 22.9 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Standardausführung | Ösenstellung (zur Gegenseite) | 180° (Standard) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / 21-□□□, 22-□□□ / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 21-0852.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21-0852.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Vorspannung(N)
Federkonstante(N/mm)
Drahtdurchmesser(Ø)
Max. Dehnung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21-0623 |
21-0624 |
21-0630 |
21-0853 |
21-0854 |
21-0855 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Vorspannung (N) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (Ø) | Max. Dehnung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 3.51 bis 8.00 | 5.4 | 40 | 6 | 0.3 | 0.063 | 0.5 | 80.9 | |
4.82 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 3.51 bis 8.00 | 5.4 | 50 | 6 | 0.3 | 0.047 | 0.5 | 108.5 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 8.01 bis 15.00 | 8.3 | 20 | 6 | 0.69 | 0.521 | 0.6 | 14.6 | |
5.99 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 15.01 bis 30.00 | 27.5 | 50 | 8 | 2.74 | 0.784 | 1 | 31.5 | |
5.99 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 15.01 bis 30.00 | 27.5 | 65 | 8 | 2.74 | 0.555 | 1 | 44.6 | |
6.29 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Federstahldraht] JIS-SWP-A | 15.01 bis 30.00 | 27.5 | 80 | 8 | 2.74 | 0.43 | 1 | 57.5 |