Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser für T-Stücke mit Innengewinde LF

Gewindeverbindung mit ungleichem Durchmesser für T-Stücke mit Innengewinde LF
  • Mengenrabatt
An inner screw tee for different sizes. It has inner screws in three directions and is used for splitting into three directions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-1221
TF-1443
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/8B (6A)1/4B (8A)

26.11 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support