Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BH-1106 |
BH-1107 |
BH-1206 |
BH-1208 |
BH-1209 |
BH-1309 |
BH-1310 |
BH-2310 |
BH-2414 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Außen-Ø Spirale D (mm) | Bohrungs-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 6 | 6 | ||
13.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 7 | 6 | ||
13.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 6 | 6 | ||
13.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | 6 | ||
13.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 9 | 6 | ||
14.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 9 | 6 | ||
14.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10.5 | 6 | ||
17.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10.5 | 8 | ||
19.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 14 | 8 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Messing (EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv.) +Verchromt | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Integrierter Schlauchnippel |
Griffform | Standardknopf | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Außen-Ø Spirale D(mm)
Bohrungs-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften