Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-5310
Grundkörper, Form | Winkel (zur Umschaltung) | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | 3/8B (10A) |
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Integrierter Schlauchnippel | Griffform | Knebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Anschlussform | L-Anschluss | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Außen-Ø Spirale D(mm) | 10.5 | Bohrungs-Ø d(φ) | 6 | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Aceball Kugelhahn BR (Messing) , abgewinkelt, für Umschaltung, Ausführung mit Schlauchnippel, die Teilenummer ist BH-5310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-5310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften