Hersteller-Teilenummer: UL-1100
Marke: ASOH
Preis: 50.89 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite): 1/8B (6A)
Bohrungs-Ø d: 4.6 φ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UL-1100
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | R(PT) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Ausführung mit Ablass |
Rohraußen-Ø D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)(Ø) | 9 | Griffform | Hebelgriff mit Kennschild | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::120 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Betriebsdruck | Maximal 0,98 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Ace Ball - 21 (Edelstahl) UL, Ausführung mit Außengewinde und Abfluss, die Teilenummer ist UL-1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UL-1100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Bohrungs-Ø d(φ)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UL-1200 |
UL-1300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Bohrungs-Ø d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 4.6 | |
59.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 6.8 |