Ace Ball - 21 (Edelstahl) UH, integrierte Schlauchnippel (UH-1106)

Ace Ball - 21 (Edelstahl) UH, integrierte Schlauchnippel UH-1106
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: UH-1106

Marke: ASOH

Preis: 42.14

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite): 1/8B (6A)

Außen-Ø Spirale D: 6 mm

Bohrungs-Ø d: 4.6 φ


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UH-1106

Teilenummer
UH-1106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)
Bohrungs-Ø d
(φ)

42.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8B (6A)64.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) Integrierter Schlauchnippel
Griffform Hebelgriff mit Kennschild Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::120
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Ace Ball - 21 (Edelstahl) UH, integrierte Schlauchnippel, die Teilenummer ist UH-1106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UH-1106.

Produktvarianten

Teilenummer
UH-1107
UH-1108
UH-1110
UH-1207
UH-1208
UH-1209
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Außen-Ø Spirale D
(mm)
Bohrungs-Ø d
(φ)

42.22 €

1 14 Arbeitstage 101/8B (6A)74.6

43.93 €

1 8 Arbeitstage 101/8B (6A)84.6

43.99 €

1 13 Arbeitstage 101/8B (6A)10.54.6

42.27 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)74.6

43.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/4B (8A)84.6

43.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101/4B (8A)94.6

Technischer Support