Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Typ CB2, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × G-Gewinde

Typ CB2, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × G-Gewinde
  • Mengenrabatt

Space-saving due to integrated design with built-in check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because piping and heat-retention work can be carried out with the handle removed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB2-13M-S
CB2-20M-S
CB2-2013M-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

13.57 €

7 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

15.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)

15.84 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff
Kugelsitz PTFE Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support