Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Typ AE6, Kugelhahn, R-Gewinde × Adapter mit Mutter (G-Gewinde)

Typ AE6, Kugelhahn, R-Gewinde × Adapter mit Mutter (G-Gewinde)
  • Mengenrabatt

Operating temperature range: -15–100°C. Usable for piping in natural coolant heat-pump electric water heaters (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE6-13M
AE6-13M-S
AE6-20M
AE6-20M-S
AE6-1320M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelventil, Ausführung Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Spezifikationen

16.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Standardausführung

16.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

17.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Standardausführung

18.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Reduzierter Durchgang3/4B (20A)3/4B (20A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

16.57 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Standarddurchgang[1/2B] 1/2B (15A)3/4B (20A)Standardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Adapter mit Mutter (G-Gewinde) Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support