Kugelhahn Typ MR (Miniatur) MR1, R Gewinde × R-Gewinde

Kugelhahn Typ MR (Miniatur) MR1, R Gewinde × R-Gewinde
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR1-08

Teilenummer
MR1-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.59 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A)
Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/4B (8A) Griffform Hebelgriff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn Typ MR (Miniatur) MR1, R Gewinde × R-Gewinde, die Teilenummer ist MR1-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR1-08.

Technischer Support