Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz (EVATITE) 【1,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz (EVATITE)

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie eine hochwertige Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von YAMASHINA. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie ist erhältlich in der Größe 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EVN-M4-8-CNW

Teilenummer
EVN-M4-8-CNW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

40.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 8
Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert, weiß Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz (EVATITE) , die Teilenummer ist EVN-M4-8-CNW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVN-M4-8-CNW.

Technischer Support