Blechschrauben / Senkkopf / Innensechskant / zweigängig

Blechschrauben / Senkkopf / Innensechskant / zweigängig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 32 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SAIMA CORPORATION. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 4. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HE620432

Teilenummer
HE620432
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf Nenngröße des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 32
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Manipulationssicher

Technischer Support