Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15.88 - 21.9 mm | 15.88 - 49.9 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 15.88 bis 21.9 mm oder 15.88 bis 49.9 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-237-1 |
OS-237-1-S |
OS-384-1 |
OS-384-1-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Normal | ||
35.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | ||
30.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Normal | ||
31.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::90 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 2,0 MPa oder weniger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften