Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WJ3, Buchse, Messing

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, P WJ3, Buchse, Messing
[Features]
· JWWA certified product.
· Resin piping can be joined via single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixation and the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ3-10-S
WJ3-13-S
WJ3-1310-S
WJ3A-16-S
WJ3A-20-S
WJ3A-1610-S
WJ3A-1613-S
WJ3A-2013-S
WJ3C-16-S
WJ3C-20-S
WJ3C-1610-S
WJ3C-1613-S
WJ3C-2013-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsart Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben unterschiedliche Durchmesser Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø)
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Passender Rohraußen-Ø 2 (bei unterschiedlichem Ø) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr

18.21 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten13-10A-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.21 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen / Polybuten17-13A (15A)-Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

18.21 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen / Polybuten171313A (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen21.5-16A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

38.67 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polyethylen27-20A-PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen21.51316A10APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen21.51716A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

38.67 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolyethylen271720A13A (15A)PEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten22-16A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

38.67 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Gerades Anschlussstück] Muffe-Polybuten27-20A-PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten221316A10APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

25.93 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten221716A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

38.67 €

1 9 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[Gerades Anschlussstück] MuffePolybuten271720A13A (15A)PB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support