Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL5, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche, Messing (Teilenummern - CAD Download)

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Typ WL5, Wasserhahn-Winkelstück mit Schulter-Befestigungsfläche, Messing
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL5-1310-S
WL5-1313-S
WL5-1313L-S
WL5A-1316-S
WL5A-2016-S
WL5C-1316-S
WL5C-2016-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Angaben zum passenden Polyethylenrohr Angaben zum passenden Polybutenrohr Länge L1

18.21 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten13[1/2B] 1/2B (15A)10ABeidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser30

18.21 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser30

20.25 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)Beidseitig verwendbarAusführung PN15M · Leitungswasserausführung MAusführung J · Ausführung J Leitungswasser40

25.05 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.5[1/2B] 1/2B (15A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-33

25.05 €

1 9 Arbeitstage Polyethylen21.53/4B (20A)16APEX (Polyethylenrohr)Ausführung PN15M-33

25.05 €

1 9 Arbeitstage Polybuten22[1/2B] 1/2B (15A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser33

25.05 €

1 9 Arbeitstage Polybuten223/4B (20A)16APB (Polybutenrohr)-Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Wasserhahn-Winkelstück mit Unterlegscheibe Anschlussgewinde-Ausführung Rp
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support