Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL21, drehbarer Adapter, Bodenüberstand

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, WL21, drehbarer Adapter, Bodenüberstand
Because the resin pipe-connecting part rotates, the piping direction does not have to be adjusted when secured to the floor. Supports single-touch connection of resin piping. "Double lock structure" ensures firm fixation while the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL21-1313C-S

Teilenummer
WL21-1313C-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.37 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Warm-/Kaltwasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Bohrmaschinenadapter für Lochsägen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Passender Rohraußen-Ø 1(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::95
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert) 13A (15A) Spezifikationen Produkt mit JWWA-Zertifizierung Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar
Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M · Leitungswasserausführung M Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J · Ausführung J Leitungswasser Verwendung von Frostschutzmittel Anwendbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support