Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Prüfstopfen, kompatibel mit Testpumpe

Verbinder mit Doppelverriegelungsfunktion, Prüfstopfen, kompatibel mit Testpumpe
  • Mengenrabatt
Test plug with Rc3/8–1/2 screw specifications, making it optimal for test pump connection. Mounted to resin piping terminals. Air can be removed with valve. Can perform water pressure inspections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP2-1310
TP2-1313
TP2-1320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 1 (Nennwert)

33.16 €

1 9 Arbeitstage 1310A

33.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1713A

38.10 €

1 9 Arbeitstage 2720A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Prüfstopfen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1/2B (15A) Unterscheidung der passenden Kunststoffrohre Beidseitig verwendbar Angaben zum passenden Polyethylenrohr Ausführung PN15M
Angaben zum passenden Polybutenrohr Ausführung J Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support