Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Drehnippel (konisches Außengewinde) | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::95 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften