Rohrfitting mit Mutter / OS

Rohrfitting mit Mutter / OS

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Fittings mit Mutter von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-396
OS-396M-S
OS-397
OS-397M-S
OS-398
OS-398M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung Spezifikationen

10.86 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)NAStandardausführung

12.53 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungProdukt mit JWWA-Zertifizierung

13.01 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)NAStandardausführung

14.67 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungProdukt mit JWWA-Zertifizierung

22.94 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)NAStandardausführung

23.76 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Adapter mit Mutter Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Öl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support