Verschlussstopfen / OS-3□□ / Außensechskant (Teilenummern - CAD Download)

Verschlussstopfen / OS-3□□ / Außensechskant
[Anschlussart] Gewinde (Klemme); Anschlussform: Stecker; Material: EN CW617N Equiv./3604BD, "Verwendete Medien" Kalt- und Warmwasser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-350
OS-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

6.07 €

1 9 Arbeitstage [Messing] EN CW617N Äquiv.[1/2B] 1/2B (15A)

11.94 €

1 9 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv.3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 PJ Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support