Metallrohrverbinder, Winkelstück (innen) , Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-315
SR-345
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

8.54 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

11.24 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support