Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] PJ, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: PJ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR-365
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | PJ | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften