Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
ONDA MFG stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OT-025 |
OT-026 |
OT-174 |
OT-175 |
OT-176 |
OT-177 |
OT-180 |
OT-181 |
OT-182 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (15A) | - | - | ||
8.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | ||
15.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | ||
18.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | - | - | ||
25.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | ||
37.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | ||
10.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) | R | ||
14.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | [1/2B] 1/2B (15A) | R | ||
15.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/4B (20A) | R |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften