Gummi-Platten / KGS / rund / Kautschuk

Gummi-Platten / KGS / rund / Kautschuk
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Multipurpose rubber sheet with excellent oil resistance, heat resistance, and weatherability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGS017

Teilenummer
KGS017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.32 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Ausführung Spezieller synthetischer Kautschuk Klebschicht Ohne Dichtung
Dicke(mm) 3 Breite(mm) 100 Länge(mm) 100
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Platten / KGS / rund / Kautschuk, die Teilenummer ist KGS017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGS017.

Technischer Support