Kupferrohr Universal-Modell (Gelenk und gerades Rohr)

Kupferrohr Universal-Modell (Gelenk und gerades Rohr)
  • Mengenrabatt
You can repair leaks in copper tube fittings, such as tees, elbows, and sockets, and in the straight piing itself.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP20A
CP32A
CP40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Inbusschlüsselgröße
(mm)

87.39 €

1 6 Arbeitstage 20A2542227550126

104.34 €

1 6 Arbeitstage 32A3857359955178

118.46 €

1 6 Arbeitstage 40A45664111265198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kupfer Wärmebeständigkeit(°C) -30~80 Druckwiderstand(MPa) 1

Technischer Support