Flachkopfschrauben / SH / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund (Teilenummern)

Flachkopfschrauben / SH / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Diese Schraube zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringen Elastizitätsdurchmesser, Ölbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus und wird für Präzisionsmaschinenteile und Ähnliches verwendet. Er hält einem Dauerbetrieb bei einer Temperatur von 105°C stand und entspricht der Entflammbarkeitsnorm UL94HB.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY-BK/SH-M3-L6
RENY-BK/SH-M3-L8
RENY-BK/SH-M3-L10
RENY-BK/SH-M3-L12
RENY-BK/SH-M3-L16
RENY-BK/SH-M3-L20
RENY-BK/SH-M4-L6
RENY-BK/SH-M4-L8
RENY-BK/SH-M4-L10
RENY-BK/SH-M4-L12
RENY-BK/SH-M4-L16
RENY-BK/SH-M4-L20
RENY-BK/SH-M4-L25
RENY-BK/SH-M5-L6
RENY-BK/SH-M5-L8
RENY-BK/SH-M5-L10
RENY-BK/SH-M5-L12
RENY-BK/SH-M5-L16
RENY-BK/SH-M5-L20
RENY-BK/SH-M5-L25
RENY-BK/SH-M5-L30
RENY-BK/SH-M6-L10
RENY-BK/SH-M6-L12
RENY-BK/SH-M6-L16
RENY-BK/SH-M6-L20
RENY-BK/SH-M6-L25
RENY-BK/SH-M6-L30
RENY-BK/SH-M6-L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

1.24 €

1 6 Arbeitstage 10360.561.3

1.26 €

1 6 Arbeitstage 10380.561.3

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.561.3

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103120.561.3

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103160.561.3

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103200.561.3

1.29 €

1 6 Arbeitstage 10460.781.5

1.31 €

1 6 Arbeitstage 10480.781.5

1.31 €

1 6 Arbeitstage 104100.781.5

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.781.5

1.35 €

1 6 Arbeitstage 104160.781.5

1.42 €

1 6 Arbeitstage 104200.781.5

1.54 €

1 6 Arbeitstage 104250.781.5

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560.891.5

1.32 €

1 6 Arbeitstage 10580.891.5

1.32 €

1 6 Arbeitstage 105100.891.5

1.35 €

1 5 Arbeitstage 105120.891.5

1.35 €

1 6 Arbeitstage 105160.891.5

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.891.5

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105250.891.5

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105300.891.5

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106101101.5

1.42 €

1 6 Arbeitstage 106121101.5

1.42 €

1 6 Arbeitstage 106161101.5

1.49 €

1 6 Arbeitstage 106201101.5

1.54 €

1 6 Arbeitstage 106251101.5

1.60 €

1 6 Arbeitstage 106301101.5

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106401101.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff RENY

Technischer Support